195-0191: Luz delantera o señal de giro
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    195-0191: Luz delantera o señal de giro

    Número de pieza: 195-0191
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Señal de giro y luces delanteras combinadas de 12 voltios

    Descripción:
    Las luces delanteras halógenas y las señales de giro combinadas tienen aprobación ECE y ofrecen las funciones de luz alta, luz baja, luz de posición y señal de giro. Cada diseño de montaje con un solo perno y resistente al rociado de agua duradero hace de esta una excelente opción para su máquina.

    Atributos:
    • luz delantera, señal de giro, posición, montaje derecho de la máquina, tráfico izquierdo
    • 12 V
    • con aprobación ECE

    Aplicaciones:
    • aplicaciones de alta vibración

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aprobación: ECE
    • Descripción: delanteras/de giro combinadas
    • Lado de la máquina: LADO DERECHO
    • Lado del tráfico: LADO IZQUIERDO
    • Tipo de conector: DT rect. (6)
    • Tipo de luz: las luces delanteras combinadas no son resistentes a los impactos.
    telehandler
    TH514D TH357D TH460B, TH408D TH3510D TH220B, TH330B, TH355B, TH306D TH340B, TH350B, TH560B, TH580B, TH360B

    wheel-type loader
    908K, 910K, 906M, 908H, 907H, 908H2, 907H2, 906H, 910M, 906K, 908M, 907M, 914K, 914M, 907K, 906H2, 918M