• \
  • Inicio
  • 195-0192: Luces delanteras combinadas no resistentes a los impactos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    195-0192: Luces delanteras combinadas no resistentes a los impactos

    Número de pieza: 195-0192
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Señal de giro y luces delanteras combinadas de 12 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aprobación: ECE
    • Descripción: delanteras/de giro combinadas
    • Lado de la máquina: LADO IZQUIERDO
    • Lado del tráfico: LADO IZQUIERDO
    • Tipo de conector: DT rect. (6)
    • Tipo de luz: las luces delanteras combinadas no son resistentes a los impactos.
    • Voltaje (voltios): 12
    bhl
    427F2, 432F2, 422F2 434F2, 428F, 434E, 444E, 434F, 428F2, 442E, 444F2, 432F, 432E, 428E, 422E, 422F, 444F

    tmh
    TH360B, TH408D TH460B, TH3510D TH340B, TH355B, TH580B, TH560B, TH306D TH514D TH220B, TH330B, TH357D TH350B

    wtl
    908H 906M 906H 907H 907H2 910K 908M 910M 914K 908K 914M 907M 906K 907K 908H2 918M 906H2