+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    195-5320: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 195-5320
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    exc
    349E L 385B, 349F, 345B II 352F-VG 349F L 385C, 385C L 352F XE VG 330C, 325C, 349E L VG 349F LXE 349E, 352F 385C L MH

    mh
    MH3295