+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    195-7257: PUNTA: SERVICIO GENERAL

    Número de pieza: 195-7257
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Penetración de la Serie J J250

    Descripción:
    Punta de Penetración Serie J J250 (Servicio General)


    Atributos:
    Diseñada para los Adaptadores J250.


    Aplicación recomendada:
    Material de alto impacto y difícil de penetrar.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 73,4
    • Ancho (mm): 88,4
    • Longitud (mm): 190
    • Tamaño de la punta: J250
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.