+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    195-9207: PUNTA: SERVICIO GENERAL

    Número de pieza: 195-9207
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Penetración de la Serie J J200

    Descripción:
    Punta de Penetración Serie J J200 (Servicio General)


    Atributos:
    Presentan una cuchilla delantera con aproximadamente 50 % menos de área transversal y una costilla central que brinda mayor resistencia, lo que permite una penetración máxima.
    Diseñados para los Adaptadores J200.


    Aplicación recomendada:
    Materiales de alto impacto, densamente compactados y difíciles de penetrar.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 57,2
    • Ancho (mm): 63,4
    • Longitud (mm): 144,5
    • Tamaño de la punta: J200
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.