+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    196-0351: CUBIERTA: COMPRESOR

    Número de pieza: 196-0351
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, los cuales permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 139,7
    • Ancho (mm): 269,2
    • Longitud (mm): 269,2
    fp
    580B, 570B

    it
    IT38G II IT62G II

    wtl
    938G II 950G II 962G II