+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    196-0431: REGULADOR: TE

    Número de pieza: 196-0431
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador de temperatura de refrigerante

    Descripción:

    • Los reguladores de temperatura de refrigerante permiten restringir el flujo de refrigerante entre los bloques de motor y los radiadores hasta que los motores alcancen la temperatura de operación.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 73,7
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    ieng
    G3612 G3608 G3606 G3616 G3606B