+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    196-0590: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 196-0590
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    excavadoras de cadena
    385C, 385BL, 320CLU, 318C, 385CFS, 318D2L, 374DL, 385CL, 319DL, 328DLCR, 320CU, 315DL, 385COEM, 385CLVGOEM, 385CLMH, 390D, 385B, 319DLN, 5090B, 319CLN, 390DL, 320CLRR