+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    196-0716: 196-0716

    Número de pieza: 196-0716
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 2250
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 2000
    • Tamaño del tablero de instrumentos: -8
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -8
    • Tipo: 716