196-5387: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    196-5387: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 196-5387
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    Fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos capas de refuerzo de cable de acero trenzado de alta resistencia a la tracción separadas por una capa de caucho sintético y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    material handler
    MH3026 MH3022, MH3024

    wheeled excavator
    M322F, M322C, M315C, M322D, M318C, M318D MH M318D, M315D, M324D2 MH M316C, M313D, M320F, M314F, M313C, M322D MH M320D2, M316D, M322D2 MH M316F, M322D2, M318F, M318C MH

    excavator
    M318F, M317F M315F