196-5463: GRUPO DE CARTUCHO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    196-5463: GRUPO DE CARTUCHO

    Número de pieza: 196-5463
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cartucho de turbocompresor

    Descripción:

    • Los cartuchos son componentes importantes de los turbocompresores, que permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que con estos se fuerza más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 10,8
    • Longitud (pulg): 7,9
    track-type tractor
    D6R II

    motor grader
    12H

    track-type loader
    973C