197-4567: Correa ondulada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    197-4567: Correa ondulada

    Número de pieza: 197-4567
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 28,5 mm (1,12 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 1,12
    • Cant. de bandas: 8
    • Longitud de la correa (pulg): 100,20
    • Tipo de correa: Correas onduladas
    pipelayer
    PL83, PL87

    motor grader
    120H, 135H

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C15I C15

    engine - industrial
    C15 3126B

    engine - truck
    C9