+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    197-4640: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 197-4640
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    meng
    3516E C9 3516C 3512E

    ttt
    D6T

    ieng
    3512E

    mg
    120M, 12M

    it
    IT62H

    wtl
    962H, 980G II 980H, 980G, 950H, 988H