+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    197-4981: CUBIERTA: COMPRESIÓN

    Número de pieza: 197-4981
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, los cuales permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 139,7
    • Ancho (mm): 269,2
    • Longitud (mm): 269,2
    exc
    330C FM 330C L 330C, 330C LN 330C MH

    chal
    MT735, MTC745, MTC765, MTC735, MT745, MT765, MTC755, MT755

    petr
    TH31-C9I CX31-P600 C9 TH31-E61 CX31-C9I

    ieng
    C18 C9

    wts
    627G

    emp
    6015 FS 6015

    fp
    TK732, TK722, TK751 TK711, TK721, TK741 TK752

    epg
    XQP300