197-9257: ANILLO: INTERMEDIO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    197-9257: ANILLO: INTERMEDIO

    Número de pieza: 197-9257
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de pistón

    Descripción:

    • Los anillos son componentes importantes de los pistones, que se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 18,8
    • Altura (pulg): 0,74
    • Ancho (mm): 148,34
    • Longitud (mm): 148,34
    • Longitud (pulg): 5,84
    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    14M, 16M

    wheel-type loader
    966H, 972H

    forest products
    345D L 345C, 345C MH

    engine - industrial
    C13, C11

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C13, C-12, C11

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    TH35-E81 CX31-P600 CX31-C11I C11, CX31-C13I C13, TH35-C11I TH35-C13I

    excavator
    345D L 345C, 345C MH