197-9354: ANILLO DE PISTÓN:
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    197-9354: ANILLO DE PISTÓN:

    Número de pieza: 197-9354
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de pistón

    Descripción:

    • Los anillos son componentes importantes de los pistones, que se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 20,32
    • Altura (pulg): 0,8
    • Ancho (mm): 149,86
    • Longitud (mm): 149,86
    • Longitud (pulg): 5,9
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120K 2 12K, 120H, 135H, 120K

    forest products
    533, 543, 574, TK370, TK381, 539, 322C, TK380, 570B, 580B, TK371, 550

    wheel-type loader
    950G, 924G, 962G II 962G, 950G II 924GZ, 938G II 938G

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    engine - industrial
    3126B, C7, SPP101 3126

    engine - truck
    3126E, 3126, C7, 3126B

    challenger
    55, 35, 45

    asphalt paver
    AP-755

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT38G II IT62G II

    track-type tractor
    D5N D6N

    wheeled excavator
    M325C MH

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    3126B

    excavator
    328D LCR 325C, 329D L 324D FM LL 325C FM M325D L MH 325D L 324D, 324D L 326D L 325D, 329D, 322C FM 325C L 329D LN 324D FM 322C, 324D LN