1A-0224: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1A-0224: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1A-0224
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    exc
    215, 215B

    rrss
    RR-250, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    ieng
    G3508 G3516

    wts
    627E, 631E, 621E, 637E, 623E, 623F

    mg
    140H NA 120H ES 140G, 12G, 12H NA 140H, 160H, 140H ES 135H, 120H, 160H ES 12H, 135H NA 143H, 120G, 140M, 163H, 12H ES 160M, 120H NA 130G, 140K, 160H NA 160K, 160G, 163H NA

    epg
    3516