• \
  • Inicio
  • 1A-0458: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1A-0458: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1A-0458
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    826C, 815B

    3500
    3512

    bhl
    424B HD 426 F2 424B, 424B2

    teng
    C9 C-9

    ttl
    951, 977K, 955L, 955 977L

    wtl
    950F II 966M XE 962M, 972M, 966M, 950M, 980C, 950F, 992C, HIN2021D 988B, 972M XE

    comp
    PS-500

    chal
    75E, 85E, 95E, 65E

    meng
    3508B 3516B 3516 3616 3512 3612 3618 3512B 3508 C280-16

    adt
    D350E, D400E

    petr
    CX31-P600 TH35-E81 TH31-E61 CX31-C13I TH35-C13I CX31-C9I TH31-C9T TH31-C9I

    ttt
    D5H, D7R II D5H XL D4H III 163 143 6S D7R, 55, 153 D6E D8R II 141 D6D, 140, D8R D11N, D6G2 XL D6G SR 4 6A D7G2 D4H, D6E SR D4H XL

    ieng
    D330C G3508 G3512 G3616 3304 D333C G3516 3508 C9 C13 3516 3306B 3512 3306 C9.3 G3612

    wts
    623F, 637E, 637K, 657E, 615C, 621E, 623E, 615C II 627E, 631E, 633E, 631K

    tskd
    D4HTSK III D4HTSK II D5HTSK II

    oht
    777E 785C, 769D, 777D, 773E, 789B, 775D, 789D, 769C, 773F, 773D, 793C, 785D, 784C, 776C, 789C, 770, 777C, 773B, 771D, 775F, 793B, 784B, 775B, 776D, 775E, 793D, 785B, 771C, 777F, 772

    epg
    3516 PM3508 3412