• \
  • Inicio
  • 1A-3103: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1A-3103: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1A-3103
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-350B, RM-350, RM500B, SM-350, RM-500

    com
    825G, 836, 826G, 826C

    wtt
    844K, 854K, 854G, 844, 824G, 834B, 844H

    lhd
    R2900G

    uat
    AD60, AD30, AD55B, AD55, AD45B

    mg
    24H, 24M

    wtl
    993K, 992G, 990K, 980C, 992K, 980G, 990, 990 II 990H, 988B, 988F II 980F, 988F, 992D, 992C, 980G II