• \
  • Inicio
  • 1A-3203: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1A-3203: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1A-3203
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM500B

    com
    825C, 826G II 826C, 836K, 826G, 826K, 836H, 826H, 825G, 836, 825K, 825H, 825G II

    cold
    PM-565, PR-450C, PM-201, PM-200, PM-565B

    emp
    6018, 6015, MD6290, 6015 FS

    uat
    AD55, AD45B

    lhd
    R3000H, R2900G

    teng
    3406E 3408B 3408

    compactors
    826K, 825K

    pipe
    587R, 578, 583R

    wtl
    980G II 986H, 980F, 990 II 986K 988K, 980C, 988H, 988G, 980G, 980F II 988B, 980H, 988F II 990, 988F

    exc
    374F L 375, 375 L 374F 5080, 390F L

    adt
    740B, 740, 745 735, 735C, 735B, 745C, 740 GC 735 OEM 740C

    petr
    CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600 C15 TH35-C15I TH35-E81 C18

    ttt
    D8R II D8R D8N

    ieng
    3406E 3408 C15 C18 3408B C-15 C-16

    epg2
    SR4

    wts
    621E, 627G, 657B, 657E, 621B, 627E, 631K, 633E II 631E, 657G, 637E, 623F, 623G, 637G, 631G, 621F, 657, 623B, 651B, 621, 637D, 621G, 637K, 623E, 633D, 627B, 627F, 631D, 639D

    wtt
    834H, 814B, 844, 824G II 834B, 824C, 824H, 834K, 824K, 824G

    mg
    16H NA 16G, 24M

    oht
    769D, 772, 771D, 772G, 770G, 771C, 770, 769C, 770G OEM

    epg
    3456

    wheel dozers
    824K