• \
  • Inicio
  • 1A-4273: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1A-4273: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1A-4273
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-350B, RM-500, RM-350, RM500B, SM-350

    com
    826H, 825C, 836H, 825H, 836G, 826C

    cold
    PM620, PM820 PM822 PM-200, PM825 PM-201, PM622

    est
    C18

    emp
    MD6290, 6018, 6015 FS 6015

    uat
    AD30, AD55, AD45B

    lhd
    R2900G, R3000H

    teng
    C15 C-15 C-18 C16 C-16

    pipe
    583T, 587T, PL87, PL83

    wtl
    980H, 988G, 980G, 988H

    exc
    365C 385C L 385C, 385C L MH 374F L 390D L 365C L MH 385C FS 390F L 390D, 374D L 365C L 390F

    meng
    3408 C18 C32 3412 3408B

    adt
    740, 735

    petr
    CX31-C18I C15 TH35-C15T TH48-E80 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C15I CX31-P600 C18 CX38-P892 CX38-P800 C-15 CX35-P800 TH35-E81

    ttt
    D8R D4H, D9T, D5H, D8T

    ieng
    C18 G3406 C15 3408 3412 C32 C-15 3408B G3412

    epg2
    SR5 XQP500

    wts
    657E, 631G, 621G, 637D, 657G, 627G, 623E, 631E, 651B, 623F, 657B, 621F, 637E, 633E II 623B, 637G, 631D, 627F, 621B, 623G, 627E, 621E, 633D

    wtt
    834G, 824H, 834H, 824C

    tskd
    D4HTSK III D5HTSK II D4HTSK II

    mg
    24M

    oht
    772, 770

    epg
    C18 C15 C32 C9