• \
  • Inicio
  • 1A-9252: Extremo de varilla tipo horquilla
1A-9252: Extremo de varilla tipo horquilla
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1A-9252: Extremo de varilla tipo horquilla

    Número de pieza: 1A-9252
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (pulg): 22,20
    • Ancho: D (pulg): 17,50
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3/8
    • Longitud al orificio del pasador: A (pulg): 63,5
    • Tamaño del espacio: B (pulg): 11,10
    • Tipo de extremo de varilla: tipo de horquilla
    marine products
    3508B 3512B 3512 3508 3516B 3512C 3516C 3516

    wheel tractor-scraper
    637E, 623E, 627E, 623F, 621E, 631E, 633E II

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3508 G3520B 3512B 3512 3516

    wheel-type loader
    988F

    engine - industrial
    3508 3516C G3508 G3512 G3520B 3512 G3516 3516 G3516J G3516B 3508B

    off-highway truck
    785B, 793B, 784B, 789B

    challenger
    65C, 85C, 75C, 65D

    track-type tractor
    D9R, D7G2 D5H, D6R, D10N, D4H, D8N, D7G, D7R, D6H XL D5E, D6R XL D8R D5H XL D4E SR D4H III D6G SR D6E SR D9H, D4H XL D6E D6G2 XL D6H XR D6R STD D6H, D6G2 LGP

    engine - machine
    3306

    road reclaimer
    SS-250

    track-type loader
    953C, 963B 973

    petroleum products
    3516

    track-type skidder
    527 D4HTSK II 517 D5HTSK II D4HTSK III

    excavator
    5230B, 5230