• \
  • Inicio
  • 1B-3623: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1B-3623: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1B-3623
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    exc
    385C L 374D L 365C L 385C, 390D L 365C 385C L MH 390D, 385C FS 365C L MH

    petr
    C15 C18 CX35-P800

    ttt
    D10T, D8R D10N, D8T, D10T2, D9T, D10R

    ieng
    G3406 C18

    pipe
    PL87, 587T, 583T, PL83