• \
  • Inicio
  • 1B-7538: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1B-7538: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1B-7538
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    exc
    5110B

    meng
    3408B C18 3412 3408 3412D 3412E 3408C 3412C

    com
    836H

    petr
    TH48-E70 CX38-P892 CX35-P800 TH35-E81 C15 CX38-P800 C18 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C15I TH35-C15T CX35-C18I CX31-C18I

    cold
    PM-200, PM622, PM820 PM620, PM822 PM825

    ieng
    C18 C-15 3408C C15 3408B 3412C 3412E C27 C-16 3408 3408E 3412 C32

    teng
    3406B C15 3406C 3406E

    epg
    3408B 3412 3408C