+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-3419: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-3419
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/4
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 16
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    camiones articulados
    D44B, D400D, D40D, D550B

    mototraíllas
    613C

    camiones de obras
    777DLRC, 785C, 776D, 777D, 777DHAA, 777E2, 777E

    de 15 a 18 litros
    G342C