1D-4585: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4585: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4585
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 11.90625
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 44.45
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,75
    • Longitud total (mm): 82.55
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/4
    • Mando (mm): 23.8125
    • Paso de rosca del orificio: 11
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .625
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pipelayer
    561C, 589, 561D, 572G, 561B, 594H

    wheel tractor-scraper
    637B 637D, 657, 651B, 627E, 641B, 657E, 627, 627B, 637E, 621R, 615C, 666B, 637K, 657B, 615C II 623, 637G, 666, 621S, 613B, 621, 611, 621E, 633C, 613, 615, 637, 639D

    engine - generator set
    3412C, 3412, G3512, 3516, G3516, 3512, D379B, 3456, 3508, 3408, G3412C, G3412, G3508, 3516B, 3508B, G3520H, D399, 3406B, 3408C, 3408B, 3512B, 3304, 3304B, D398B

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    FB518 518, 120C, 525, 508, 518C, 515

    off-highway truck
    793C, 769B, 785B, 769, 789C, 797B, 785C, 789D, 789B, 785D, 785G

    underground mining loaders
    R2900

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D9H, D5B, D5, 5 9 5A 153 163 D4D, D11T, D6H, 10 D7G, D6C, 5S D11R, 9S 6 6A 10SU 8S 8 D4E SR D5H, 6S D4H III 8U D10, D6D, 10C D10N, 6SU D4E, 8A D9L, 7A 55, 58 4 59 D7H, D6E 193 9SU 58L 56 183B 140, 7S 9C D6E SR 59L 56H 57 59N 10U D6R, D7F, D11N, D9N, 4A 7U 173B 57H 7SU 9U 11 5P 143 D5E, D8R D4H, 11SU 141 11U D5H XL D6G2 LGP 10S D8L, 7 D10R, D4H XL D6G SR

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    C15, CX38-P892 CX35-P800 CX31-C18I CX38-P800 CX35-C18I TH48-E80 3512E, CX31-P600 C18, CX31-C15I 3512B, TH35-E81 TH35-C15I

    track-type loader
    943, 951B, 955 977 955K, 953, 951C, 955L, 951, 963, 955C

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 120C, D5HTSK II 125C 517

    3500
    G3508, G3516

    paving compactor
    CS-643, CS-653, CP-643, CP-653

    motor grader
    130G, 16H, 12G, 140G, 120G, 12E, 16G, 14E, 12F, 16H NA 14G, 14H, 14H NA

    wheel-type loader
    936E, 936F, 950E, 980F, 980C, 988, 988B, 950B, 992B, 936, 930T, G936, 930R, 992, 950B/950E 966F, 980F II 966G, 992C, 988F

    engine - industrial
    3412, 3304, G3412, D353D D398 D320A, D342C, G398 D379 D399, D348, G3516, D343 D353E, C15, G3512, D353C, G3508, D346, G379 D398B, G353D, C18, G3408, G379A, D342, G342C, D379B, 3512, G399, D349, 3304B, 3508B, D330C, C-16, C-15, SPF743, G3408B, G3408C

    articulated dump truck
    D550B, D250D, D30C, D44B, D400, D30D, D300D, D250B, D350C, D25C, D25D, D300B, D250E, D35C, D40D, D20D, D35HP D400D, D350D

    engine - truck
    1674, 1676

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824C, 824B, 834, 824, 834B, 824S 834U 834S

    off highway trucks
    797

    excavator
    235B, 215C 225, 215B, 215, 245D, 235, 229, 225B, 245, 219D, EL240 219

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 825 825B, 836, 826B