1D-4597: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4597: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4597
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 11.90625
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 120.65
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,75
    • Longitud total (mm): 165.1
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6 1/2
    • Mando (mm): 23.8125
    • Paso de rosca del orificio: 11
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .625
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    637D, 633C, 637, 631C, 633D, 631D, 615

    engine - generator set
    G3516C, G3520H, G3516H, 3516, 3508, G3520C, 3512, G3520E, G3516E, 3516B, 3512B, G3512E, 3508B, PMG3516

    work tool


    expanded mining products
    MD6540C

    track type tractors
    D8L, D11N, D11R

    off-highway truck
    777D, 789, 789D, MT4400D AC 793B, 785B, 785D, 789C, 776B, 785, 785C, 784B, 793C

    articulated trucks
    D250E, D300E

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    11 9U 183B 193B D4D, 173B 172 D11R, 8U 9A 8D 8S 8A D10, 9C 11U D8K, 58 9S 173 9R D11N, 8 11SU

    petroleum products
    3516C, 3512E, 3512C, 3512B, TH48-E80 CX48-P2300 2016 TH48-E70 3512

    track-type loader
    977K, 955L, 955H, 955K, 977A 977D, 977H, 955C, 983, 983B

    3500
    G3512H, SPF743, G3516C, 3512, G3520E, G3516H, G3520C, G3520, 3516CHD, PM3516, 3512CHD, 3516BHD, 3516B

    transmission
    CX48

    motor grader
    140, 120

    wheel-type loader
    930T, 994H, 950, 994D, 930R, 930, 988, 994K, 994F, 920, 910, 994

    engine - industrial
    3512, 3516, SPT343 3516B, G3516, 3508, G3516E, G3508J 3512E, 3516C, G3516B, 3508B, G3520B, 3512C, G3516C, 3512B, SPS343 3508C, G3508B, SPF343 G3508, G3520J SPF343C G3512E, G3516J, G3512, PMG3516

    track loaders
    977K, 955L, 955H, 955K, 977A 977D, 977H, 955C, 983, 983B

    articulated dump truck
    D35HP D250D, D400, D20D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    854G, 834, 824B, 824

    off highway trucks
    789D, 784C, 776D, 777, 785, 777D, 793D, 789, 793C, 776C, 777B, 777C, 785C, 789B, 793, 785G, 797B, 797, 785DOEM, 789DXQ, 777DLRC

    wheel loaders
    992G, 924K, 930K, 938K, 930M, 938M, 926M, 994KLRC, 930TII

    excavator
    5230, 245, 5130B, 5230B, 225, 5130

    wheel dozers
    854G, 834, 824B, 824

    earthmoving compactor
    825B, 826B