1D-4599: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4599: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4599
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 11.90625
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 133.35
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,25
    • Longitud total (mm): 177.8
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 7
    • Mando (mm): 23.8125
    • Paso de rosca del orificio: 11
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .625
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    613C, 631C, 651B, 623, 613C II 627, 615C, 623B, 637, 657B, 633C, 611, 623E, 613G, 641B, 621, 615, 615C II

    pipelayer
    583K, 583H

    paving compactor
    CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    engine - generator set
    3606, 3608

    motor grader
    140B, 120B, 16G, 14G

    work tool
    PIN GRAB

    wheel-type loader
    936, 950, 960F, 930, 966E, 950F II G936, 950E, 950B, 920, 936E, 966D, 950B/950E 992, 950F, G910, 936F, 910, 992B

    engine - industrial
    D342C, SPF743, G3606, G342C, G333C, G3608, G3606B G3306

    articulated dump truck
    D400D, D25D, D40D, D350E, D350E II D25C, D35C, D300B, D400E II D350D, D30C, D350C, D30D, D400E, D400, D250B, D35HP

    off-highway truck
    776D, 777D, 776C, 777F, 777E, 777C

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    58 46 D8H, 6 D5B, 183B 44 D8K, 8S 8D 173 D8L, 9U D9N, 8 D5, 8A 9 59N D6D, 172 8U 9SU 5 59L 4 58L

    wheel dozer
    814, 814F, 814B, 814S 814F II 824C

    track-type loader
    977 973, 951, 955

    petroleum products
    3512E, 2016

    excavator
    245, 225

    earthmoving compactor
    815, 815F II 816, 815F, 815B, 825 816B, 825C, 826C, 816F, 816F II