1D-4600: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4600: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4600
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 11.90625
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 146.05
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,75
    • Longitud total (mm): 190.5
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 7 1/2
    • Mando (mm): 23.8125
    • Paso de rosca del orificio: 11
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .625
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    163 D5B, 6S D10, 5 5S D6D, 153 10S 10U D8K, 6A 5A 6 D6D SR D6C, 55, 10 10C D8H, 4

    wheel tractor-scraper
    613, 637, 627, 623, 621, 633C

    pipelayer
    583K

    wheel-type loader
    992D, 992C

    track-type loader
    955L, 977 951, 955

    forest products
    227

    tillage
    TL4 31 TL4 36 TL4 45 TL4 27 TL4 42 TL4 24

    engine - industrial
    G3306, G342C, G333C, D342C

    excavator
    235B, 235C, 235, 229, 215B, 245, 235D, 231D, 245B, 225, 215, 225D, 225B, 215D