1D-4601: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4601: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4601
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 11
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    C280-6 3616 3608 3612 3606 C280-12 C280-16 C280-8 3618

    pipelayer
    PL83, 583R, 572R, PL87, 583T, 587R, PL72, 578, 587T, 572R II

    track-type tractor
    D6R III D6T, D8T, D6R, D6R II D7R, D7R II D6T XL PAT D8N, D6R STD D7R LGP D6T XL D6H XR D8R D6R XL D6T XW D6H XL D7R XR D6T XW PAT D6T LGP D8R II D6R LGP D6T LGPPAT D6H

    engine - machine
    C9.3

    petroleum products
    C280-12

    engine - industrial
    G3612 G3608 G3606B G3616 C280-16 3612 G3606

    track type tractors
    D8T, D6TXL, D6TXW, D6TLGP, D6TLGPVP

    challenger
    35, 45, 55