1D-4622: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4622: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4622
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    815 816B

    wheel-type loader
    966C 992 992B 994K 980G 936F 938F

    off-highway truck
    772 769 771D 769C 771C 768C 769D 777 773 769B 776 768B

    track-type loader
    973 951 977L

    engine - industrial
    D348 D346 D349

    articulated dump truck
    D350C D35C D400 D25D D300B D30D D25C D300D D250B D30C D350D

    road reclaimer
    SS-250 RR-250

    forest products
    227

    paving compactor
    CP-323 CS-323

    wheel dozer
    814F II 814B 814 814F

    pipelayer
    583R

    excavator
    235 225 235B 225B 229

    marine products
    D346 D349 D348

    wheel tractor-scraper
    657B 660B 651B 641B 650B 666B

    track-type tractor
    4S D4E 10 8A 8U 143 D8L D6R 4A D4E SR 8 D10 10U 8S 9S 9U 9A 4 140 141 9C 58 10S 10C