• \
  • Inicio
  • 1D-4623: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4623: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4623
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    adt
    D300E, D250E

    meng
    3608 3616 D343 3612 3618 3606

    ieng
    G3616 G3612 G3608 G3606

    wts
    657E

    oht
    771D, 775B, 773D, 773E, 769D, 775D, 771C, 775E, 773B, 769C