1D-4625: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4625: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4625
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    815 816

    challenger
    70C 65D 65C 65B 85D 85C 75C 65 75 75D

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    992B 992C 988 992

    engine - generator set
    C280-16 3408B 3408C PM3516 D398B 3406B 3406 3412 3412C 3408 D379B D399 3512C

    petroleum products
    CX31-P600 TH55 TH55-E70 CX31-C9I

    off-highway truck
    775D 769B 768B 775G LRC 769 772B 773E 773G OEM 769C 773D 773F 773G LRC 775F 775E 773GC 775G OEM 773B 775B 773G 775G 768C

    track-type loader
    953 973 943 963 977K 977L 955K 955H 977D 983 977H 955L 977 963B 977A

    engine - industrial
    3412 3408 G379A G399 G3616 G3408B 3412C D353C G3406 G3606B D379 D353D D379B D342 D398 G3608 D353E 3406 3412E G3612 G398 G379 D342C D399 G3408 D398B D348 3408B C9.3 G353D G3606 D349 G342C G3412 3408E D346 HT400 SR4

    articulated dump truck
    D400 D30C D350C D35HP D35C D25C D400D D44B D40D

    motor grader
    16 16G

    wheel dozer
    814

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    excavator
    235 235D 225 235C 235B 245

    pipelayer
    583K 583H 594H 594

    marine products
    3616 3608 3192 C280-16 7251 C280-12 D353D 7241 D399 D353C D346 C280-8 D348 3612 D353E D349 3606

    wheel tractor-scraper
    631G 637E 637D 641B 631B 637 637G 631D 631E 641 631C 637B 627H 627B 630B

    track-type tractor
    10SU D5 D9G D9L 8C 6S 8S D8H D8K 5S D9H 10U 8U D5B 183B 30 D4E D9E 59N D5E 9U 6 8A 163 4S D10N 5A 9 8D 4A 58L 6A 5 10 8R 9C 9S 153 59L 59 55 D7E 54 D7E LGP