1D-4629: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4629: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4629
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: ASTM F2882 (1170 Mpa / 170 ksi Tensile)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/2
    • Notas acerca del templado: perno de alta resistencia
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    631D, 633E, 637D, 637E, 639D, 631E, 633D

    pipelayer
    572G, 572R, 589, 594, 571G, 572R II

    paving compactor
    CS-551, CP-553, CS-553

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 AE40 II

    motor grader
    140, 14G, 12E, 14E, 120, 16, 120B, 130G, 14H NA 12F, 12G, 140B, 140G, 160G, 14H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    988, 950B, 980C, 950E, 980F II 980, 980F, 980B, 950B/950E 950F

    articulated dump truck
    D30D, D350D, D400D, D40D, D25D

    off-highway truck
    789B, 768C, 789, 769C, 769, 771C, 768B, 769B

    challenger
    65E, 65D, 75E, 65C, 70C, 85C, 75D, 95E, 85E, 85D, 75C

    track-type tractor
    5 D7G2 8S D7R II 8 D7G, D5B, 3S D5, D7R, 9U 8U D3B, 153 163 53 9C D7F, 8A 9S 57H D9L, D10T2, D3, D9H, D8L, D9G, D8N, 55, 9 59 58 8SU 9A 6 9R 5A 4 D10T, 5S D5E, 3P 8C D8R 9B 3 D7R LGP D7R XR

    wheel dozer
    834, 824C, 834S 824S 824B, 824

    track-type loader
    977 977L, 977H, 977K, 973, 955 955K, 951, 931B, 931, 977A 955L, 951C, 951B

    excavator
    235, 231D, 225, 225B

    earthmoving compactor
    826B, 825 825C