+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4630: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4630
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4
    • Notas acerca del templado: perno de alta resistencia
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    tiendetubos
    572RII

    arrastradores de troncos
    530B, 528B

    tractores agrícolas
    75E, 95E, 85E, 65E

    compactadores
    815F, 815B

    mototraíllas
    633E

    cargadores de ruedas
    966K, 972K, 950M, 972M, 980K, 962K, 950K, 962M, 980M, 966MXE, 966M

    cargadores de cadenas
    933LGP, 939, 933C, 973C, 933CLGP, 973CLGP, 933, 955L, 939C, 931CLGP, 931CII, 931CIILGP, 973LGP, 983B, 931B, 931BLGP, 973, 935B, 963, 935CII, 951B, 955K, 931C, 935C, 963LGP

    motoniveladoras
    16H, 14H, 140M3, 140M3AWD, 160M3, 12M3AWD, 12M3, 14M3, 160M3AWD

    tractores de cadenas
    D7RIILGP, D7RXR, D7RII, D7RLGP, D7R, D7RIIXR, D5E, D4CIILGP, D3B, D3BLGP, D3C, D3BSA, D5C, D5B, D4BLGP, D3CIILGP, D8L, D4CLGP, D9H, D4CII, D3CLGP, D3CSA, D3CII, D9N, D4B, D4C

    excavadoras de cadena
    245