• \
  • Inicio
  • 1D-4638: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4638: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4638
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    whex
    M325B

    lhd
    R1700G, R3000H, R1600G, R2900G, R1600H

    ttl
    953C

    motor graders
    24H

    pipe
    589

    drll
    MD6310

    comp
    CP-433B, CS-433B

    wtl
    988B, 988F II 980F, 980C, 992C, 988F, 966F II

    meng
    3606 3512 3516 3608

    adt
    D300E, D250E

    underground mining loaders
    R2900G

    ttt
    D10T

    ieng
    3512B 3516B 3516 G3516 3508B

    wts
    627E, 637K, 637E, 627F, 637G, 651E, 627G, 657G, 657E, 631K

    off highway trucks
    785C

    mg
    24M, 14H, 16M, 16H, 16H NA

    oht
    773E, 784C, 777D, 775B, 776D, 777E 775E, 784B, 785C, 785B, 776C, 777C, 773B, 785D, 773D, 775D

    epg
    3516B 3508