+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4639: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4639
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4
    • Notas acerca del templado: perno de alta resistencia
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tamaño del perno (pulg): 1
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pavimentadoras de asfalto
    AP-800

    tractores topadores de ruedas
    844KLRC, 854KLRC, 854K, 844H, 844K, 854G

    camiones articulados
    D250EII, D300E, D250E, D20D, D250D

    compactadores de suelo vibratorios
    CS-583, CS-431B, CS-433B

    tiendetubos
    594H, 571G, 594

    camiones de obras
    785DOEM, 789B, 769D, 785C, 785B, 771D, 773ELRC, 789C, 775D, 773E, 775F, 789DXQ, 789D, 773DLRC, 785D, 775E, 784C, 773D, 773F, 784B, 773E2LRC, 785G, 772

    excavadoras de cadena
    245BII, 235D, 245, 245D, 219, 235, 225, 215CLC, 225DLC, 227FB, 225B

    tractores agrícolas
    85D, 75E, 65E, 95E, 65D, 75D, 85E, 65B, 75

    compactadores
    826B

    mototraíllas
    657EPP, 651E, 657E, 641, 651

    cargadores de ruedas
    990H, 994KLRC, 980F, 990KLRC, 950MZ, 990K, 990, 950L, 992KLRC, 992K, 992G, 910, G910, 980C, 980FII, IT12

    cargadores de cadenas
    977L, 977K, 953LGP, 953, 983B, 953B

    compactadores de suelo vibratorios de un solo tambor amortiguado
    CP-433B

    tractores de cadenas
    D9H, D11R, D11T, D11RCD, D11N, D11TCD, D8LSA, D8L, D9L, D9N

    motoniveladoras
    163H, 143H, 14M