• \
  • Inicio
  • 1D-4641: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4641: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4641
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold
    PR-750B

    uat
    AD60, AD55B, AD55

    lhd
    R1700G

    wktl
    BLADE 2017

    motor graders
    24H

    comp
    CS-563 CP-563

    wtl
    962M, 950M, 966M, 993K, 972M, 980K, 988B, 966K, 966M XE 950K, 980M, 988F, 988F II 962K, 972K

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D11T, D11R, D11N

    wts
    631E, 651E, 657E, 633E II 637E

    wtt
    854K, 854G, 844H, 844

    mg
    12M 3 160M 3 160M 3 AWD 16G, 24M, 140M 3 14M3, 14M-3 12M 3 AWD 140M 3 AWD

    wheel loaders
    972M