• \
  • Inicio
  • 1D-4644: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4644: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4644
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    ttt
    D11T, D11R, D9T

    wtl
    980C, 980F