1D-4646: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4646: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4646
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Hex Head Bolt

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 9
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wtt
    844K, 844, 844H

    uat
    AD55B, AD60

    lhd
    R2900G, R3000H

    oht
    773E, 773B, 771D, 769D, 775E, 773D, 771C, 769C, 775D, 775B

    pipe
    589

    wtl
    990K, 988B, 990 II 990, 990H