1D-4649: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4649: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4649
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inch

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 7,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 10
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    ttt
    9U 9 59N D9N, 59L 58L 9SU

    wtt
    844H, 844K, 844

    oht
    793B, 785C, 785D, 793C, 784C, 789B

    ttl
    953C

    comp
    CS-66B CP-68B CP-56B CP-74B CS-74B CP74B, CS74B, CS-68B CP56B, CS-64B CS-56B CS56B, CP68B, CS68B, CS-78B