1D-4709: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-4709: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-4709
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3
    • Paso de rosca del orificio: 8
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    C280-16 3606 3616 3608 C280-12 3516B 3512B C280-6 3612 C280-8

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    613C, 615C, 651E, 613C II 613G, 615C II

    engine - generator set
    3408 G3516B 3512B G3520E 3516B 3408C 3508

    motor grader
    14G

    wheel-type loader
    980B, 992C

    engine - industrial
    G3608 G3606 G3616 SR4 3512 3516 G3612 G3408 G3412 3406 3508B G3512 G3508 G3516 G3406 G3606B 3512B G3520B 3508

    off-highway truck
    784B, 784C

    engine - truck
    3406E

    challenger
    55, 45, 35

    load, haul, dump
    R1300G

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D7R, D7R II D6R, D5H XL D6H XR D6H XL D9R, D7R XR D6E SR D6R II D7R LGP D8R D6H, D6E D6G SR

    road reclaimer
    RR-250

    petroleum products
    3512B TH48-E80 TH48-E70 C280-12