1D-6259: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1D-6259: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1D-6259
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    163 8U 9C 8C 8 9U 9 D8L, D6D, 59 7S 55, 6A 9A 7U 4 153 9S D7R II 8S D9L, 8A 8R 7A 9R 6S

    wheel tractor-scraper
    633B 633

    wheel-type loader
    920, 992B, 992

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    963, 951, 955

    earthmoving compactor
    815B, 816B