• \
  • Inicio
  • 1F-6762: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1F-6762: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1F-6762
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    C280-12 3612 3608 C280-16 C280-6 C280-8 3616 3606

    petr
    C280-12

    ttt
    D6T XW D6T, D6R, D6R II D7R II D6T XL D6T LGP D7R, D6R LGP D6R III D6H, D7R XR D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6T XL PAT D6T XW PAT D6H XL D6R STD

    ieng
    G3612 G3616 G3608 C280-16 G3606 3612 G3606B

    emac
    C9.3

    mg
    12M 2 140M, 14L 160M, 140M 3 AWD 12M 3 AWD 120M, 140H NA 12M, 140M 2 160M 3 12M 3 120M 2 163H NA 160H NA 160M 2 12H NA 140M 3 160M 3 AWD 143H

    wktl


    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP

    wtl
    938H, 994F, 994H