• \
  • Inicio
  • 1H-5403: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1H-5403: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1H-5403
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3304B 3306B

    ieng
    3406B 3406C 3306B G3408 3412 G3304 3412C G3304B D330C 3408C C-16 3412E 3408 D333C 3406E G3306 3304 3408B G3306B 3306 3204 3406 G3406 3408E G3412 C-15 3304B

    emac
    3304

    mg
    140G, 12G, 120G, 14G

    teng
    3306B 3406B 3406C 3306C 3406E C15 3408B C18 C-15 C-16 3408 C16

    ttl
    933

    epg
    3408C 3412 3412C 3408B G3306 3304 3304B G3406