1J-2175: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1J-2175: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1J-2175
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,72
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/8 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    7S D6M D6N 9S 9U 8B 8A 8S 8U 9R 9A 10 D9L, 9C 7G 7U D5H, D5H XL 9 58L 59L 7A D7F, 10U 59N 8C 10SU 59 D10N

    wheel tractor-scraper
    627B, 666B, 621, 657G, 627E, 621F, 657, 621B, 627, 657B, 641B, 651B, 621E, 621G, 666, 651, 630B, 627F, 641, 657E, 627G

    pipelayer
    561N, 561M, 561H, 589

    engine - generator set
    3516E

    motor grader
    140H NA 12H, 140H, 12H NA

    wheel-type loader
    988, 988B

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    excavator
    330D L 330C, 385C L 365C L 385B, 385C, 330C LN 330B L 336E HVG

    articulated dump truck
    D44B, D550B