1J-2814: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1J-2814: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1J-2814
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,72
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/8 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    3516B

    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    marine products
    3508

    track-type tractor
    D5E, D6E D6G2 XL D6G SR

    engine - generator set
    3516C 3508B G3516B 3512

    engine - industrial
    G3606B G3608