• \
  • Inicio
  • 1J-2921: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
1J-2921: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1J-2921: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1J-2921
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,97
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 2,25
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 3/4
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/2 - 12
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    ttt
    D6R, D6T LGP D6N LGP D6T, D6R II D5H, D6N D6T XL D6R III D5R LGP D6T XW D6N XL D5R XL

    fp
    570, 560B, 550, 550B, 570B, 580B, 580

    it
    IT62H, IT62G II

    wtl
    962G