1J-5929: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1J-5929: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 1J-5929
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6
    • Paso de rosca del orificio: 8
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    950F, 950E, 950B/950E 950F II 936, 970F, 936E, 950B, 993K, 988B

    petroleum products
    TH48-E80

    engine - generator set
    3516C

    off-highway truck
    777C, MT4400D AC 777D, 794 AC 777F, 777B

    engine - industrial
    SPF343 C32, SPT342

    articulated dump truck
    D30D, D400D, D350E, D400E, D40D, D350D, D25D

    work tool
    SNOW WING

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    cold planer
    PR-750B

    motor grader
    140H, 140M, 140H NA 143H, 135H, 12M 3 AWD 12H, 160M 2 12M 2 160M, 140M 2 14M-3 12H NA 140H ES 120H, 163H, 160H, 120H NA 135H NA 140M 3 AWD 140M 3 160H NA 160M 3 12H ES 120H ES 160H ES 12M 3 160M 3 AWD 14M3, 120M 2 163H NA

    forest products
    SAT325T, SAT630

    paving compactor
    CS-533, CP-533C, CP-533, CP-563C, CP-563, CS-563 CS-563C CS-533C

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    underground articulated truck
    AD45, AE40 AE40 II AD40

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K, 631G, 637E, 623G, 657E, 633E, 631E, 623F, 657G, 637G, 651E

    track-type tractor
    59N D7R II 9SU D9R, 59 9U D6R, D6H II D5H, D7R, D10N, 10SU D10R, D9T, D9N, 10U D6G, D6H XR 58L D6H, D7H, 59L 9 58 10