• \
  • Inicio
  • 1J-6298: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1J-6298: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1J-6298
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    816F, 815F, 816F II 815F II

    wtt
    814F, 814F II

    it
    IT38G, IT14G, IT24F, IT38H, IT38G II IT28F, IT38F, IT28G, IT62G, IT62G II

    wtl
    924F, 902, 960F, 970F, 924G, 928G, 950G, 914G, 950G II 938F, 966G, 950F II 972G II 938G II 924GZ, 962G II 962G, 908, 938H, 966G II 938G, 966H, 972G, 906, 966F II